

Pannello 0U distribuzione dati per NetShelter SX / SV / VX
AR8457
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
numero di unità rack | 0U |
---|---|
attrezzature fornite | guida di installazione struttura |
altezza | 59,4 cm |
---|---|
larghezza | 6,2 cm |
profondità | 5,2 cm |
peso prodotto | 0,57 kg |
Posizione montaggio | Lato |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Rack-mounted |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 65,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 8,3 cm |
Confezione 1: profondità | 11,4 cm |
Confezione 1: peso | 0,84 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.