

Pannello laterale 42U, prof. 900 mm, nero
AR8384BLK
AR8384BLK non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
numero di unità rack | 0U |
---|---|
Numero di cavi | 1 |
attrezzature fornite | Serratura pannello laterale Chiusure a scatto |
Colore | Nero |
---|---|
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Garanzia | 5 anni |
---|
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.