

Kit ruote girevoli SX / SV / VL (qtà 4)
AR7719
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
attrezzature fornite | guida di installazione struttura |
---|
altezza | 6,5 cm |
---|---|
larghezza | 7,3 cm |
profondità | 9,2 cm |
peso prodotto | 2,49 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Norme di riferimento | EIA-310D |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 9 cm |
Confezione 1: larghezza | 22 cm |
Confezione 1: profondità | 15,5 cm |
Confezione 1: peso | 2,5 kg |
Garanzia | 5 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.