




Armadio per montaggio a parete a basso profilo NetShelter WX 6U, 230 V, ventole
AR106VI
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Software compatibile
Specifiche
Presentazione | Il montaggio a parete 6U APC By Schneider Electric è un modo innovativo per implementare server e apparecchiature di rete in Edge Computing. L'esclusivo design a basso profilo consente di montare a parete dispositivi molto profondi in un formato compatto e meno invasivo rispetto ai tradizionali armadi a parete. Può essere fornito con batterie di riserva Smart UPS APC preintegrate, NetBotz Physical and Environmental Security e EcoStruxure IT, la nostra piattaforma di monitoraggio remoto basata sul cloud per rimanere connessi a Edge. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
numero di unità rack | 6U |
altezza | 64,8 cm |
---|---|
larghezza | 35,3 cm |
profondità | 96,8 cm |
peso prodotto | 36,29 kg |
Colore | Nero |
Installazione | Parete |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Installazione | Verticale |
Profondità massima di montaggio | 76,2 cm |
Profondità minima di montaggio | 76,2 cm |
Larghezza rack | 19" |
carico permanente ammissibile | 113,40 kg dinamico 113,40 kg statico |
frequenza di rete | 50 Hz |
---|
standard | UL 2416 |
---|
air flow | 103,83 l/s |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 42,7 cm |
Confezione 1: larghezza | 73,4 cm |
Confezione 1: profondità | 106,4 cm |
Confezione 1: peso | 44,91 kg |
Garanzia | 5 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.