APC USB Wi-Fi Device
AP9834
Specifiche
Presentazione | Wireless communication accessory supporting the reliability, performance and security requirements of IT infrastructures. Compatible with Network Management Card 3 only - SmartSlot (AP9641, AP9643), Pre-installed or Embedded. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Colore | Nero |
---|---|
profondità | 40 mm |
altezza | 7,5 mm |
peso prodotto | 6 g |
larghezza | 20 mm |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 13 mm |
Confezione 1: larghezza | 235 mm |
Confezione 1: profondità | 142 mm |
Confezione 1: peso | 23 g |
Garanzia | 2 Year repair or replace |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.