


1 video
Cavo di comunicazione UPS Simple Signalling USB-RJ45
AP9827
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
lunghezza cavo | 1,83 m |
---|---|
Numero di cavi | 1 |
Colore | Nero |
---|---|
peso prodotto | 0,46 kg |
Posizione montaggio | Lato anteriore |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
Connettore B | USB 2.0 type A |
Connettore A | RJ45 |
numero di fibre supportate | 0 |
---|
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
---|---|
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Temperatura ambiente operativa | 0…45 °C |
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -15…45 °C |
Peso imballo (Kg) | 0,46 kg |
---|---|
Altezza imballo 1 | 22,9 cm |
Larghezza imballo 1 | 10,2 cm |
Lunghezza imballo 1 | 5,1 cm |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.