StruxureWare Data Center Expert Enterprise
AP9475
Specifiche
Presentazione | StruxureWare Data Center Expert Enterprise scala fino a 4025 dispositivi e 250 telecamere di sorveglianza. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane |
numero di unità rack | 2U |
---|---|
Numero di cavi | 2 |
protocollo di comunicazione delle porte | DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SNMP SSL TCP/IP |
Apparecchiatura fornita | 1 chiave di licenza sorveglianza per nodo Codice licenza 25 nodi CD con software Server appliance Manuale utente Guida di installazione |
sistema operativo | Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2 |
---|---|
capacità memoria | RAID 5 4GB/5 x 300GB disponibile per data storage |
Colore | Argento |
---|---|
altezza | 8,9 cm |
larghezza | 48,3 cm |
profondità | 48,3 cm |
peso prodotto | 25 kg |
Installazione | Lato anteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Temperatura ambiente | 10…35 °C |
---|---|
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
umidità relativa | 5…90 % |
Temperatura di stoccaggio | -40…70 °C |
altitudine di stoccaggio | 0,00…9144,00 m |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
protocollo di comunicazione | RJ45 10/100 Base-T USB |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 38,1 cm |
Confezione 1: larghezza | 91,4 cm |
Confezione 1: profondità | 62,9 cm |
Confezione 1: peso | 39,55 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
In corso di indagine
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.