

StruxureWare Data Center Operation, licenza per 100 rack
AP900100
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | Quadro immediato del funzionamento del Datacenter tramite gestione dell'inventario, calcolatore PUE, allarmi in tempo reale relativi ai dispositivi e funzionalità di drilldown in base alla localizzazione. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 22,9 cm |
Confezione 1: larghezza | 0,6 cm |
Confezione 1: profondità | 17,8 cm |
Confezione 1: peso | 0,45 kg |
Garanzia | 18 mesi |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Senza piombo
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.