

PDU rack 2G, commutata, Zero U, 20 A, 208 V, 7 C13 e 1 C19, cavo L620
AP8958NA3
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) switched installabili a rack di APC consentono un controllo dell'alimentazione e un monitoraggio attivo avanzati e personalizzabili da parte dell'utente. Il controllo di prese remote consente di attivare/disattivare l'alimentazione per far ripartire da remoto apparati bloccati e limitare l'uso non autorizzato di singole prese. L'attivazione in sequenza consente agli utenti di definire l'ordine di accensione o spegnimento degli apparati collegati. L'attribuzione di priorità in fase di eliminazione dei carichi consente di evitare sovraccarichi quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata e di prolungare il tempo di funzionamento di apparati critici. La misurazione della corrente consente il monitoraggio da remoto in tempo reale dei carichi collegati. Le PDU switched installabili a rack comprendono monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale, una porta per sensori di temperatura/umidità, prese IEC a blocco e interruttori automatici di dimensioni ridotte. Allarmi definiti dagli utenti segnalano sovraccarichi potenziali dei circuiti prima che si verifichino guasti critici agli apparati informatici. Gli utenti possono accedere a, configurare e controllare le PDU switched installabili a rack attraverso interfacce Web, SNMP o Telnet sicure offerte gratuitamente dalle piattaforme di gestione centralizzata APC quando vengono utilizzati InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager. . |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Tipo di PDU | Switched |
Main Output Voltage | 200 V 208 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
numero di unità rack | 0U |
lunghezza cavo | 3,00 m |
Numero di cavi | 1 |
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Cavo di alimentazione a blocco in entrata Guide di montaggio a rack Cavo di configurazione seriale Guida alla sicurezza |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 98,8 cm |
larghezza | 5,6 cm |
profondità | 4,6 cm |
peso prodotto | 3,23 kg |
Installazione | Lato |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
USB compatible | No |
Corrente nominale [In] | 16 A |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 200…240 V |
Input current limits | 20 A |
Load Capacity | 3300 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 7 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
---|
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL PSE UL listed / CSA VCCI classe A VDE |
---|---|
standard | EN 55022 classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 classe A ICES-003 |
Temperatura ambiente | -5…60 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 112,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 11,4 cm |
Confezione 1: profondità | 16,5 cm |
Confezione 1: peso | 5,5 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.