

Kit cavi di alimentazione (6 pz), blocco, C19-C20 (90°), 1,2 m
AP8714R
Specifiche
Presentazione | Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
---|---|
lunghezza cavo | 1,22 m |
Numero di cavi | 6 |
Apparecchiatura fornita | 3 cavi di accoppiamento ad angolo sul lato sinistro 3 cavi di accoppiamento ad angolo sul lato destro |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 30 cm |
larghezza | 6,5 cm |
profondità | 7 cm |
peso prodotto | 1,64 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Max line current | 16 A |
---|---|
Input current limits | 16 A |
Assorbimento di corrente massimo per fase | 16 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
Lunghezza cavo | 1,22 m |
Certificazioni prodotto | CCC CSA PSE UL listed / CSA VDE |
---|
Temperatura ambiente | 0…75 °C |
---|---|
umidità relativa | 20…80 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…75 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 20…80 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Confezione 1: altezza | 30 cm |
---|---|
Confezione 1: larghezza | 6,5 cm |
Confezione 1: profondità | 7 cm |
Confezione 1: peso | 1,64 kg |
Unità di misura confezione 2 | PAL |
Numero di unità per confezione 2 | 9 |
Confezione 2: altezza | 143,99 cm |
Confezione 2: larghezza | 100 cm |
Confezione 2: profondità | 120 cm |
Confezione 2: peso | 14,733 kg |
Unità di misura confezione 3 | CAR |
Numero di unità per confezione 3 | 9 |
Confezione 3: altezza | 25 cm |
Confezione 3: larghezza | 33,5 cm |
Confezione 3: profondità | 56,5 cm |
Confezione 3: peso | 14,733 kg |
SCC14 | 10731304279690 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.