

Kit cavi di alimentazione (6 pz.), bloccaggio, C13-C14, 0,6m
AP8702S
Interrotto il:17 settembre 2021
Fine disponibilità service:30 dicembre 2026
Specifiche
Presentazione | Un metodo esclusivo e di facile utilizzo di fissaggio dei cavi per liberare spazio e fissare i cavi di alimentazione tra PDU installate a rack e apparati informatici collegati. Questi cavi si inseriscono senza problemi in qualsiasi presa di alimentazione o presa IEC standard: la funzionalità di fissaggio è abilitata solo quando vengono utilizzati con le PDU installabili a rack APC AP6000 series o apparati informatici con prese a blocco incorporate. Questi connettori a blocco riducono la probabilità di disconnessione accidentale dei cavi con conseguente eleiminazione del carico. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
lunghezza cavo | 0,61 m |
Numero di cavi | 6 |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 24 cm |
larghezza | 7 cm |
profondità | 4 cm |
peso prodotto | 0,7 kg |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Max line current | 10 A |
---|---|
Input current limits | 10 A |
Assorbimento di corrente massimo per fase | 10 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
Lunghezza cavo | 0,61 m |
Certificazioni prodotto | CCC CSA PSE UL listed / CSA VDE |
---|
Temperatura ambiente | 0…75 °C |
---|---|
umidità relativa | 20…80 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…75 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 20…80 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 24 cm |
Confezione 1: larghezza | 4 cm |
Confezione 1: profondità | 7 cm |
Confezione 1: peso | 0,7 kg |
Numero di unità per confezione 3 | 540 |
SCC14 | 10731304279621 |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.