I nostri marchi

PDU rack, commutata, 2U, 30 A, 208 V, 16 C13

AP7911A

notification_critical
information_stroke
  • Cosa si intende per Comunicazione di fine commercializzazione?

    La fine della commercializzazione è l'ultimo giorno in cui APC accetta un'offerta per questo riferimento. Tuttavia, i servizi post-vendita (riparazione, ricambi, ecc.) saranno disponibili fino al termine del ciclo di vita.

  • Per ulteriori informazioni

    contattare l'assistenza clienti disponibile h24.

Sostituzioni consigliate

AP7911A sostituito da:
arrow2_down

Software compatibile

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage208 V
Input Connection TypeNEMA L6-30P
numero di unità rack2U
lunghezza cavo3,66 m
Numero di cavi1
Apparecchiatura fornitaCD documentazione
Guida di installazione
Guide di montaggio a rack
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza8,9 cm
larghezza44,4 cm
profondità25,4 cm
peso prodotto6,32 kg
Posizione montaggioLato anteriore
Parte posteriore
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioRack-mounted
Ingresso
Corrente nominale [In]24 A
Acceptable Input Voltage200…240 V
input current limits30 A
frequenza di rete"50/60 Hz"
Uscita
number of power socket outlets16 IEC 60320 C13
Conformità
Certificazioni prodottoOmologazione cUL
CSA
Industria Canada
PSE
UL listed / CSA
Norme di riferimentoFCC Parte 15 classe A
ICES-003
UL 60950
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa0…45 °C
umidità relativa0…95 %
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-25…65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento0…95 %
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
Confezionamenti
Peso imballo (Kg)8,36 kg
Altezza imballo 114,6 cm
Larghezza imballo 151,4 cm
Lunghezza imballo 151,4 cm
Garanzia contrattuale
Garanzia2 anni con riparazione o sostituzione
arrow2_down

Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni delle risorse

Prodotto a efficienza energetica

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza piombo

notification_ok

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Direttiva RoHS UE

Informazioni ambientali

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.