




PDU rack, commutata, 2U, 30 A, 120 V, 16 5-20
AP7902B
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V |
---|---|
Tipo di PDU | Switched |
Main Output Voltage | 120 V |
Input Connection Type | NEMA L5-30P |
numero di unità rack | 2U |
lunghezza cavo | 3,05 m |
Numero di cavi | 1 |
Apparecchiatura fornita | Staffa/e di fissaggio cavi Staffe di montaggio orizzontale Manuale utente Guida di installazione |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 8,9 cm |
larghezza | 44,5 cm |
profondità | 11,4 cm |
peso prodotto | 4,5 kg |
Installazione | Lato anteriore Parte posteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Corrente nominale [In] | 24 A |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 100…120 V |
Input current limits | 30 A |
Load Capacity | 2880 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 16 NEMA 5-20R |
---|
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL CSA Industria Canada UL listed / CSA |
---|---|
standard | FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950 |
Temperatura ambiente | 0…45 °C |
---|---|
umidità relativa | 0…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 0…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 14 cm |
Confezione 1: larghezza | 36,8 cm |
Confezione 1: profondità | 50,8 cm |
Confezione 1: peso | 6,55 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.