

PDU rack, monitorata, zero U, 10 A, 230 V, 16 C13
AP7850
Interrotto il:14 giugno 2022
Sostituzioni consigliate
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Tipo di PDU | Dotato di indicatore |
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
numero di unità rack | 0U |
lunghezza cavo | 3,05 m |
Numero di cavi | 1 |
Apparecchiatura fornita | Staffa/e di fissaggio cavi Guida di installazione Guide di montaggio a rack Kit di montaggio senza utensili |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 124,5 cm |
larghezza | 5,6 cm |
profondità | 4,4 cm |
peso prodotto | 3,07 kg |
Installazione | Lato |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Acceptable Input Voltage | 200…250 V |
---|---|
Max line current | 10 A |
Load Capacity | 2300 VA |
frequenza di rete | 47...63 Hz |
Number of power socket outlets | 16 IEC 60320 C13 |
---|
Certificazioni prodotto | CE GOST VDE |
---|
Temperatura ambiente | -5…45 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 213,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 38,7 cm |
Confezione 1: profondità | 32,3 cm |
Confezione 1: peso | 3,972 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiPrestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Direttiva RoHS UE
Conformità
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
AP7850 sostituito da: