





PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13
AP7820
Interrotto il:14 giugno 2022
Sostituzioni consigliate
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Software compatibile
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Tipo di PDU | Dotato di indicatore |
Main Output Voltage | 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
numero di unità rack | 1U |
lunghezza cavo | 1,98 m |
Apparecchiatura fornita | Staffa/e di fissaggio cavi Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente |
altezza | 4,4 cm |
---|---|
larghezza | 44,4 cm |
profondità | 10,2 cm |
peso prodotto | 1,73 kg |
Installazione | Lato anteriore Parte posteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Corrente nominale [In] | 10 A |
---|---|
Input current limits | 15 A |
Load Capacity | 2300 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
corrente nominale | 10 A - 230 V 12 A - 208 V |
---|---|
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL C-Tick CE CSA GOST UL listed / CSA VDE VCCI |
---|---|
standard | FCC Parte 15 classe A UL 60950 |
Temperatura ambiente | -5…45 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 6,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 47 cm |
Confezione 1: profondità | 33,7 cm |
Confezione 1: peso | 2,904 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Informazioni ambientali
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.
AP7820 sostituito da: