





PDU rack, monitorata, 1U, 20 A, 120 V, 8 5-20
AP7801B
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V |
---|---|
Tipo di PDU | Dotato di indicatore |
Main Output Voltage | 120 V |
Input Connection Type | NEMA L5-20P |
numero di unità rack | 1U |
lunghezza cavo | 3,66 m |
Numero di cavi | 1 |
Apparecchiatura fornita | Staffa/e di fissaggio cavi Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente |
altezza | 4,4 cm |
---|---|
larghezza | 44,4 cm |
profondità | 10,2 cm |
peso prodotto | 1,73 kg |
Installazione | Lato anteriore Parte posteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Corrente nominale [In] | 16 A |
---|---|
Input current limits | 20 A |
Load Capacity | 1920 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 8 NEMA 5-20R |
---|
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL CSA UL listed / CSA |
---|---|
standard | FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950 |
Temperatura ambiente | -5…45 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 6,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 33,7 cm |
Confezione 1: profondità | 47 cm |
Confezione 1: peso | 2,91 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.