




PDU rack, base, zero U, 20A, 208 V, 20 C13 e 4 C19
AP7540
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Tipo di PDU | Di base |
Main Output Voltage | 208 V |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
numero di unità rack | 0U |
lunghezza cavo | 3,05 m |
Numero di cavi | 1 |
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Guide di montaggio a rack Kit di montaggio senza utensili |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 161,9 cm |
larghezza | 5,6 cm |
profondità | 4,4 cm |
peso prodotto | 4,86 kg |
Installazione | Lato |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Corrente nominale [In] | 16 A |
---|---|
Input current limits | 20 A |
Load Capacity | 3300 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
---|
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL UL listed / CSA |
---|---|
standard | CSA C22.2 N. 60950-1-03 UL 60950-1 |
Temperatura ambiente | 0…45 °C |
---|---|
umidità relativa | 5…95 % |
Altitudine di funzionamento | 0...10000 ft |
Temperatura di stoccaggio | -25…65 °C |
Umidità relativa di immagazzinamento | 5…95 % |
altitudine di stoccaggio | 0,00…15240,00 m |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 213,4 cm |
Confezione 1: larghezza | 12,7 cm |
Confezione 1: profondità | 15,2 cm |
Confezione 1: peso | 5,77 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza piombo
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.