I nostri marchi

Rack PDU, Basic, 1U, 14.4kW, (13) C13 Outlets

AP7516X900

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaOrdine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati
Presentazione
Main Input Voltage208 V 3 fasi
Main Output Voltage200 V
208 V
numero di unità rack1U
lunghezza cavo1,52 m
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza4,37 cm
larghezza44,38 cm
profondità25,5 cm
peso prodotto7,96 kg
Mounting preferenceNo preference
InstallazioneNot rack-mountable
InstallazioneOrizzontale
Ingresso
frequenza di rete50/60 Hz
Corrente nominale [In]40 A
Number of input connectors1 CS8365
Input current limits50 A
Uscita
Assorbimento di corrente massimo per fase40 A
Number of power socket outlets13 IEC 60320 C13
Tipologia protezioneInterruttore
Conformità
Certificazioni prodottoCE
UL listed / CSA
standardNEBS
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-5…45 °C
umidità relativa10…90 %
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-25…65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento5…95 %
altitudine di stoccaggio0,00…15240,00 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1Db
Numero di unità per confezione 11
Confezione 1: altezza19 cm
Confezione 1: larghezza60 cm
Confezione 1: profondità60 cm
Confezione 1: peso10,07 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia18 mesi
arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.