


PDU rack, base, 0U/1U, 208 V, 60 A, 3 C19
AP6039A
Interrotto il:16 agosto 2022
AP6039A non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V |
---|---|
Tipo di PDU | Di base |
Input Connection Type | IEC 60309 60 A 2F+T |
numero di unità rack | 1U |
lunghezza cavo | 3,66 m |
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Guida alla sicurezza |
altezza | 4,4 cm |
---|---|
larghezza | 38,8 cm |
profondità | 12,6 cm |
peso prodotto | 6,92 kg |
Installazione | Lato anteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Not rack-mountable |
Corrente nominale [In] | 48 A |
---|---|
Max line current | 60 A |
Input current limits | 60 A |
Load Capacity | 10000 VA |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 3 IEC 60320 C19 |
---|
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL UL listed / CSA |
---|
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 39,5 cm |
Confezione 1: larghezza | 50 cm |
Confezione 1: profondità | 19,5 cm |
Confezione 1: peso | 9,779 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Prodotto a efficienza energetica
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.