




Console LCD rack 19" APC
AP5719
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Specifiche
Presentazione | Tastiera con layout inglese USA, mouse e console LCD montabile in rack 1U. |
---|---|
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
Main Input Voltage | 100 V 240 V |
---|---|
numero di unità rack | 1U |
attrezzature fornite | Cavo di alimentazione C13-C14 CD documentazione Cavo di aggiornamento del firmware guida di installazione Cavo di alimentazione NEMA 5-15 Cavo KVM PS2 Parti a montaggio in rack Kit di montaggio rack singolo cavo USB Cavo KVM USB |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 4,4 cm |
larghezza | 48,2 cm |
profondità | 66,5 cm |
peso prodotto | 17,4 kg |
Installazione | Lato anteriore Parte posteriore |
Mounting preference | No preference |
Installazione | Rack-mounted |
Profondità massima di montaggio | 104,98 cm |
Profondità minima di montaggio | 68 cm |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
---|
Certificazioni prodotto | C-Tick CE Industria Canada KCC NOM UL listed / CSA VCCI classe A VDE Conformità TAA |
---|---|
standard | EN 55022 classe A EN 55024 EN 60950 FCC Parte 15 classe A IEC 60950 |
Temperatura ambiente | 0…40 °C |
---|
dimensioni display | 19 pollici |
---|---|
Tipo di trackball | Touchpad ps/2 Mouse USB |
tipo display | Display LCD |
Consumo LCD | 19 W |
Pixel size | 0,26 |
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 15,2 cm |
Confezione 1: larghezza | 82,6 cm |
Confezione 1: profondità | 67,3 cm |
Confezione 1: peso | 20,99 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimenti
Prestazioni delle risorse
Take-back program available
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Senza piombo
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.