

Cavo USB KVM APC - 1,8 m
AP5253
Specifiche
Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
---|
numero di unità rack | 0U |
---|---|
lunghezza cavo | 1,83 m |
Compatibilità prodotto | KVM switch |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 0,6 cm |
larghezza | 0,6 cm |
profondità | 0,6 cm |
peso prodotto | 0,11 kg |
Installazione | Hidden |
Installazione | Rack-mounted |
Connettore B | SUB-D 15HD femmina VGA monitor |
Connettore A | USB 2.0 type A maschio |
number of port | 0 |
---|
Unità di misura confezione 1 | Db |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 5,1 cm |
Confezione 1: larghezza | 16,5 cm |
Confezione 1: profondità | 1,3 cm |
Confezione 1: peso | 0,45 kg |
Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Conformità
WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.