I nostri marchi

APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 15A, 100/120V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT, 50/60Hz

AP4450A

arrow2_down

Specifiche

Panoramica
Tempi di consegnaSolitamente disponibile subito
Presentazione
Main Input VoltageCA 1 fase
120 V
Tipo di prodotto o componenteAutomatic transfer switch
Main Output Voltage100 V "CA" 1 fase
120 V
Input Connection TypeNEMA 5-15P 12 A 2F+T
numero di unità rack1U
lunghezza cavo2,44 m
Numero di cavi2
Apparecchiatura fornitaStruttura
Guide di montaggio a rack
Cavo di configurazione seriale
Caratteristiche fisiche
ColoreNero
altezza4,4 cm
larghezza43,2 cm
profondità23,6 cm
peso prodotto4,4 kg
Posizione montaggioLato anteriore
mounting preferenceNo preference
modalità di montaggioRack-mounted
Posizione di montaggioOrizzontale
Ingresso
frequenza di rete"50/60 Hz"
Corrente nominale [In]15 A
Acceptable Input Voltage90…110 V
Max line current15 A
input current limits15 A
Load Capacity1440 VA
Uscita
Assorbimento di corrente massimo per fase15 A
number of power socket outlets10 NEMA 5-15R 12 A 2F+T
Tipologia protezioneWithout circuit breaker
Lunghezza cavo2,44 m
Conformità
Certificazioni prodottoPSE
TÜV-C
TÜV-NURTL
VCCI classe A
Norme di riferimentoFCC Parte 15 classe A
ICES-003
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa-5…45 °C
umidità relativa5…95 %
Altitudine di funzionamento0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio-25…65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento5…95 %
altitudine di stoccaggio0…15240 m
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1BOX
Num.unità in pkg.1
Peso imballo (Kg)6,17 kg
Altezza imballo 111,4 cm
Larghezza imballo 160 cm
Lunghezza imballo 135,6 cm
Garanzia contrattuale
Garanzia2 years repair or replace
arrow2_down

Sostenibilità

L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
Approfondimentiarrow2_left
Prestazioni che migliorano il benessere

Senza mercurio

notification_ok

Informazioni esenzioni RoHS

Regolamento REACh

Direttiva RoHS UE

Regolamento RoHS della Cina

Informazioni ambientali

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo di circolarità

arrow2_down

Documenti

arrow2_down

Software e firmware

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!

Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.