




InRow RC, 600 mm, acqua refrigerata, 460-480 V, 60 Hz
ACRC601
Specifiche
Tempi di consegna | Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 fasi |
---|---|
numero di unità rack | 42U |
Numero di cavi | 2 |
Apparecchiatura fornita | Guida di installazione Manuale d'uso e manutenzione |
Percorsi di scarico aria | Orizzontale |
---|---|
Aria in entrata | Ritorno posteriore |
flusso d'aria | 2831,68 l/s |
Temperatura minima acqua in ingresso | 7 °C |
Potenza della pompa di rimozione della condensa | 0,03 m3/h |
Colore | Nero |
---|---|
altezza | 199,1 cm |
larghezza | 60 cm |
profondità | 107 cm |
peso prodotto | 345,45 kg |
Mounting preference | No preference |
modalità di montaggio | Not rack-mountable |
frequenza di rete | 60 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Collegamento fisso 4 fili (3F+T) |
Certificazioni prodotto | Omologazione cUL "CE" Industria Canada UL listed / CSA VDE |
---|
funzione allarme | Console di controllo e stato lcd multifunzione |
---|---|
Allarme udibile | Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità |
Unità di misura confezione 1 | PCE |
---|---|
Numero di unità per confezione 1 | 1 |
Confezione 1: altezza | 216,6 cm |
Confezione 1: larghezza | 113,7 cm |
Confezione 1: profondità | 85 cm |
Confezione 1: peso | 405,45 kg |
Numero di unità per confezione 3 | 1 |
Garanzia | 1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
---|
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente.
Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO2.
ApprofondimentiDirettiva RoHS UE
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Documenti
Software e firmware
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Consulta le nostre FAQ tecniche!
Trova facilmente le risposte alle domande più frequenti.