I nostri marchi

Pronto a scegliere una PDU per rack serie 9000 ora?

Acquista subito

Una PDU più affidabile

power distribution unit

Prestazioni alle alte temperature

Le prime prese ibride C15/C13 e C19/C21 garantiscono una temperatura di esercizio di 60 °C reali per la PDU.
PDU con presa dal nuovo design ad alta tenuta IEC e funzione di blocco opzionale

Un cavo di alimentazione più sicuro

La forza di tenuta fino a 2 volte superiore con i cavi di alimentazione standard riduce i tempi di fermo accidentali delle PDU. I cavi di blocco AP8700 opzionali impediscono questo problema.
La PDU ha una garanzia standard di 3 anni per riparazione o sostituzione

Design a lunga durata

Garanzia standard di 3 anni per la massima tranquillità e per l'uso negli anni. Opzioni di estensione della garanzia della PDU fino a 6 anni.

Una PDU più intelligente

PDU con precisione di misurazione dell'1%

Misurazione più precisa

Monitoraggio dell'alimentazione con precisione di misurazione dell'1% e controllo di precisione con possibilità di commutazione delle prese PDU.
PDU con porta Gigabit Ethernet

Porta Gigabit Ethernet

Connettività standard per PDU Gigabit Ethernet sulle attuali reti più veloci e scalabilità per le reti future.
PDU con sicurezza informatica avanzata e scheda di gestione di rete APC NMC 3

Protezione dei dati

Le PDU utilizzano la scheda di gestione di rete APC NMC 3 integrata con funzioni di sicurezza avanzate.

EcoStruxure IT

Le PDU per rack commutate serie 9000 con scheda di gestione di rete APC NMC 3 integrata consentono l'accesso a EcoStruxure IT, che fornisce la visibilità globale di tutte le PDU per rack, dell'infrastruttura critica e la notifica degli allarmi in caso di problemi.
Scopri di più
IT expert working on a laptop
Testo alternativo di default
Miglioramenti alla sicurezza informatica
Le PDU per rack commutate serie 9000 con scheda di gestione di rete APC NMC offrono le più recenti funzioni di sicurezza in base ai nuovi requisiti dei dispositivi collegati a Internet.
Scopri di più

PDU a installazione e gestione più rapide

PDU con funzionalità di condivisione della porta di rete fino a 32 PDU

Configurazione di rete più rapida

Possibilità di collegare in rete fino a 32 PDU da un unico indirizzo IP, riducendo i costi di installazione e configurazione delle porte di commutazione.
Funzionalità di rete wireless della PDU con dongle WiFi opzionale

Installazione e configurazione senza cavi*

Grazie al dongle WiFi APC opzionale, è possibile semplificare e velocizzare l'implementazione eliminando il cablaggio di rete e riducendo al tempo stesso i costi delle porte di commutazione.
*Disponibile a breve. Disponibilità prevista sulle unità prodotte dopo marzo 2021.
Dongle WiFi APC per la connettività di rete wireless di PDU APC e Smart-UPS

Installazione toolless zero U

Installazione rapida e semplice con APC NetShelter e con la maggior parte dei rack standard.

Le prime prese PDU ibride del settore

Prese PDU ibride C13/C15* e C19/C21* con certificazione UL:
  • Compatibilità con cavi di alimentazione standard C14 e C20
  • Nuovi cavi C16 e C22 all'avanguardia per i dispositivi IT progettati per ambienti con temperature elevate
  • Queste prese garantiscono un valore di 120 °C (contro 70 °C) per prestazioni a 60 °C reali con un carico del 100%.
*Seleziona i modelli
PDU con installazione toolless zero U in rack NetShelter e nella maggior parte dei rack di settore

Esplora le PDU per rack commutate serie 9000

Le PDU per rack commutate serie 9000 offrono:
  • Commutazione on/off delle prese per riavvii remoti, messa in sequenza delle prese e funzioni di sicurezza
  • Porta opzionale per temperatura/umidità per il monitoraggio ambientale
  • Interfaccia Web facile da usare per l'accesso remoto
Guarda il modello 3D
PDU con uscite ibride per prestazioni alle alte temperature

Dubbi sul fatto che la PDU serie 9000 sia la scelta giusta? Visita il nostro Selettore di PDU per rack:

Visita il selettore

Hai bisogno di aiuto?

Centro assistenza

Ottieni risposte autonomamente provando i nostri strumenti di supporto digitale.

Cerca nelle Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

Come acquistare?

Trova facilmente il rivenditore o distributore APC più vicino nella tua zona.

Trova la batteria di ricambio

Trova la batteria di ricambio APC originale per il tuo UPS.

Contattaci

Contatta i nostri esperti per assistenza nella scelta del prodotto giusto o nella risoluzione dei problemi e nell'installazione. Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!