Márkánk

Alapértelmezett alternatív szöveg
Biztonsági fejlesztések
Az APC hálózati vezérlőkártya biztonsági funkciói módosultak, hogy tükrözzék az internethez csatlakoztatott eszközökre vonatkozó új követelményeket.

Biztonságos IoT

Az internethez csatlakoztatott eszközökről szóló új jogszabályok szigorúbb biztonsági funkciókat követelnek meg. A fokozott biztonsági módosítások jelen vannak a 2. APC hálózati vezérlőkártya v6.8.0 vagy annál újabb firmware-frissítéseiben.
További információ
Alapértelmezett alternatív szöveg

Fokozott biztonság: mi változott?

Alapértelmezett alternatív szöveg

Védett interfészek

Csak a HTTPS, az SSH és a helyi konzolport engedélyezett. Egyes interfészekhez az engedélyezésük előtt társított hitelesítési adatokat kell létrehozni.
Alapértelmezett alternatív szöveg
Bemutatjuk a következő generációt
Megérkezett a legújabb technológiákkal és új funkciókkal felvértezett 3. hálózati vezérlőkártya, amely erőteljesebb, mint valaha
Vásárlás most

Új generációs jellemzők

Alapértelmezett alternatív szöveg

Fokozott biztonság

Új, fejlett biztonsági funkciók az érzékeny adatok a megfelelőség terén kínált legújabb megoldásokkal történő biztosítása érdekében
Alapértelmezett alternatív szöveg

Kiemelt teljesítmény

Új processzor és 1 gigabites Ethernet-kapcsolat
Alapértelmezett alternatív szöveg

Kibővített tárhely

Megnövelt memóriaterület az esemény- és adatnaplók nagyobb mennyiségének tárolására

Modern élmény

A 3. APC hálózati vezérlőkártya felhasználóbarát és megbízható távoli felügyeleti megoldást kínál.
  • Micro USB-alapú konzol
  • 100-szoros memóriatárhely az esemény- és adatnaplók számára
  • Előre betöltött nyelvi támogatás
  • SMTP e-mail-hitelesítés a legújabb szabványoknak megfelelően
Jellemzők és előnyök
Alapértelmezett alternatív szöveg

Mit jelent a 2. hálózati vezérlőkártya életciklus végi támogatása?

A 2. generációs hálózati vezérlőkártya értékesítési végdátuma 2020. decemberére esik. Egy további évnyi támogatás vonatkozik a firmware-frissítésekre, a jövőbeli biztonsági változtatások tükrözése érdekében.
A terméktámogatással kapcsolatos további információkért olvassa el az élettartam végi támogatásra vonatkozó irányelvek dokumentumát.

Élettartam végi támogatásra vonatkozó irányelvek

Kompatibilis eszközök

Melyik hálózati vezérlőkártya kompatibilis az eszközömmel?
A kompatibilitási táblázat lebontva szemlélteti az UPS modellek és a hálózati vezérlőkártya közötti párosítást.

További részletek

Az UPS modelljétől függően a hálózati vezérlőkártya a vásárlás keretén belül be van ágyazva vagy előre van telepítve. Az átállási ütemtervet szem előtt tartva gondoskodjon róla, hogy az Ön által használt típus rendelkezzen a frissített kártyával.

Az átmenet részleteinek lekérése
SmartUPS

Honnan tudhatom, hogy melyik kártya van telepítve az eszközömre?

Bejelentkezéskor a felület felső szalagsávján pontosan fel van tüntetve, hogy melyik kártya van telepítve. A hálózati vezérlőkártya-csomaggal rendelkező Smart-UPS-ek is konkrétan jelzik, hogy melyik kártya van jelen.

Kérdése van?

További kérdések esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
Kapcsolatfelvétel

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!