A játékra tervezett szünetmentes áramforrás (UPS) a számítógép és a konzol tartalék akkumulátora. Az APC díjnyertes Back-UPS™ Pro Gaming terméke folyamatos védelmet, kapcsolatot és játékot biztosít.
Midnight
Back-UPS Pro Gaming
1320W / 2200VA
6 aljzat
2 USB A és 1 USB C
Becsült áthidalási idő
Játékra tervezett számítógép egy monitorral
10 perc
Játékra tervezett laptop egy monitorral
20 perc
Xbox Series X és 140 cm-es TV
15 perc
PlayStation 5 és 140 cm-es TV
11 perc
*Minden áthidalási idő magában foglal egy minden összeállításban alapértelmezett útválasztót/modemet. A játékkal tölthető idő ettől eltérhet.
*Minden áthidalási idő magában foglal egy minden összeállításban alapértelmezett útválasztót/modemet. A játékkal tölthető idő ettől eltérhet.
Miért van szükségem szünetmentes áramforrásra?
Védelem
A játékra tervezett akkumulátoros tartalék áramforrás megvédi az értékes játékrendszereket a különböző áramkimaradásoktól.
Csatlakozás
A játék biztonságos leállítása után ez az UPS továbbra is biztosítja az útválasztó és/vagy a modem áramellátását, így online maradhat egy mobileszközzel.
Játékban tart
Áramkimaradás? Játsszon tovább! Maradjon játékban, amíg befejezi a meccset vagy szabályosan kiléphet, hogy elkerülje a büntetést.
Az értékes eszközök védelme
Nem minden UPS teremtetett egyenlőként, és fontos olyat választani, amely jó minőségű szinuszos áramellátást biztosít az értékes játékberendezéseknek. Ellenkező esetben a túlfeszültségek, feszültségugrások és áramkimaradások könnyen tönkretehetik a berendezést, amelybe időt és pénzt fektetett.
Akár számítógépen, akár konzolon játszik, nagyon bosszantó, ha egy áramkimaradás miatt esik ki a játékból. Játékra tervezett szünetmentes áramforrásunk elég időt biztosít ahhoz, hogy büntetés nélkül mentse az állást, és kikapcsolja a készüléket.
Amikor az UPS akkumulátorról üzemel, a reaktorkör jól láthatóan mutatja a hátralévő időt.
160°-os betekintési szög
A reaktorkör kifejezetten úgy van kialakítva, hogy szinte bármilyen szögből látható legyen, így továbbra is a játékra koncentrálhat.
Funkcionális fényjelzések
Ha az APC Back-UPS Pro Gaming áramellátási rendellenességet – például túlfeszültséget, feszültségesést, vagy akár bekötési hibát – észlel, ezt villogó fénnyel jelzi.
Gondoskodjon a szükséges védelemről.
A nagy teljesítményű 1320W/2200VA UPS segít megóvni létfontosságú berendezéseit. A szünetmentes, túlfeszültség ellen védett aljzatok folyamatos csatlakozást biztosítanak. A három USB-porton egyszerűen töltheti eszközeit.