

Üzembe helyezési szolgáltatás 5X8 (1) Galaxy VX 1500 kVA N+1 redundáns UPS-hez
WSTRTUP-VX-151
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
termék vagy komponens típusa | Installation & commissioning & startup |
---|---|
tartam | 19 h |
CPQ Service Type | Additional Services |
szerelési mód | Not rack-mountable |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.