

1 év helyszíni garanciabővítés 1 léghűtéses szabad hűtéses folyadékhűtő modellhez – BREF 4212A–4812A
WOE1YR-UF-52B
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
termék vagy komponens típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | OnSite Warr Ext/1 yr |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.