

1 Yr Ext Warr, Parts Only, for 1 Air-Cool Free Cooling Chiller Model XRAF 4212A - 4812A
WEXT1YR-UF-56B
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Warranty extension |
---|
CPQ Service Type | Ext Warr (Parts only) Cooling/1 yr |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.