

1 év garanciabővítés (csak alkatrészek) 1 darab léghűtéses hűtőberendezéshez – BREC 1602A - 2232A modell
WEXT1YR-UF-51
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Warranty extension |
---|
CPQ Service Type | Ext Warr (Parts only) Cooling/1 yr |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag súlya | 0,01 kg |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.