

RMA SX 24U 600 mm magas biztonsági szintű tető – Fekete – Tartalék alkatrész
WAR7210
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
magasság | 2,805 cm |
---|---|
szélesség | 89,26 cm |
mélység | 57,43 cm |
súly | 5,45 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 10,2 cm |
Package 1 Width | 101,6 cm |
Package 1 Length | 68,6 cm |
Package 1 Weight | 8,129 kg |
Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.