

(1) éves Advantage Ultra szervizcsomag (1) Galaxy VX 1000, 1500 kVA-ig skálázható UPS-hez
WADVULTRA-VX-103
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Ultra |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag súlya | 0,01 kg |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.