

1 év Advantage Ultracsomag 1 darab szabadhűtéses hűtőberendezéshez – BCEF 0752A - 0903A modell
WADVULTRA-UF-75B
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Ultra |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag súlya | 0,01 kg |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.