

(1) Yr ADV PRO Plan with (1) PM for 1 AquaFlair Air cooled Chiller Model TRAC TSAC 1221A - 1421A
WADVPRO-UF-81
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag súlya | 0,01 kg |
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.