

(1) éves Advantage Prime szervizcsomag (1) EPS 6000 150–225 kVA-es UPS-hez
WADVPRIME-E6-22
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
Termék vagy alkatrész típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Prime |
---|
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag súlya | 0,01 kg |
Garancia | 18 months |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.