

(1) éves Advantage Plus szervizcsomag (1) Sinewave/AccuSine SWP 90–120A-hoz
WADVPLUS-SN-12
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
---|
termék vagy komponens típusa | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Garancia | 18 months |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.