

APC 4 oszlopos, rackbe szerelt sínek
SU032A
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Bemutatás | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
Tartozékok | Szerelési útmutató Rögzítő hardver Keretszerelésű konzolok Csavarok |
---|
szín | Szürke |
---|---|
Magasság | 4,4 cm |
Szélesség | 52,7 cm |
Mélység | 8,9 cm |
Nettó súly | 2,73 kg |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
USB compatible | No |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 7 cm |
1. csomag szélessége | 69,5 cm |
1.csomag hossza | 11,4 cm |
1. csomag súlya | 3,18 kg |
2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL |
Egységek száma 2. csomagban | 135 |
2.csomag magassága | 77,1 cm |
2. csomag szélessége | 100 cm |
2. csomag hossza | 120 cm |
2. csomag súlya | 437,805 kg |
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Ólommentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.