





APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 1000VA 230V
SRVL1KRIL
Kompatibilis szoftver
Műszaki adatok
Bemutatás | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
Futási idő terheléshez WAdja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni. Min. –max.: 90-900 W | |
---|---|
Használt max. kapacitás Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
névleges teljesítmény W-ben | 900 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
polcegységek száma | 4U |
tartozékok | Alap UPS jelző RS-232 kábel USB kábel RJ45 kábel RJ11 kábel C13-C14 tápkábel Keretszerelésű konzolok Stabilization feet Felhasználói kézikönyv Biztonsági útmutató Battery cable |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
szín | Kék |
---|---|
magasság | 17,2 cm |
szélesség | 43,8 cm |
mélység | 61,6 cm |
súly | 36,3 kg |
USB compatible | Yes |
bemeneti feszültség korlátok | 160...300 V teljes terhelés 110...300 V 60 % load |
---|---|
hálózati frekvencia | 40 – 70 Hz automata érzékelés |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 900 W |
kimeneti frekvencia | 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva |
Topológia | Online dupla konverzió |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
hatásfok | 90 % (teljes terhelés) |
Bypass type | Belső bypass (automatikus és kézi) |
crest factor | 3 : 1 |
termék minősítések | CB CE RCM EAC TR UKR KCC UR IEC 62619 |
---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
---|---|
működési magasság | 0...3000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -20…50 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
tárolási magasság | 0…15000 m |
hangszint | 50 dBA |
IP védettségi szint | IP20 |
Futási idő | View Runtime Graph |
---|---|
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
akkumulátor típusa | Li-Ion (Lítium-ion) |
akkumulátor feszültsége | 48 V |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 8,5 H |
akkumulátor élettartama | 8…10 év |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 240 W |
battery option | SRVL48RMBP2U 1 5780 VAh SRVL48RMBP2U 2 8928 VAh |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
Vezérlőpanel | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 945 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 48 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 45,5 kg |
Garancia | 3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Mérgező nehézfémtől mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Kínai RoHS rendelet
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.