




APC Easy UPS On-Line SRV, kibővített futásidejű, 2000 VA-es, 230 V-os, külső akkumulátor-csomaggal
SRV2KIL
+ Lifecycle Services
Műszaki adatok
Bemutatás | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Átfutási idő | Általában van raktáron |
Futási idő terheléshez WAdja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni. Min. –max.: 160-1600 W | |
---|---|
Használt max. kapacitás Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
névleges teljesítmény W-ben | 1600 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 2000 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 IEC 60320 C13 |
kábelhossz | 1,52 m |
kábelek száma | 1 |
tartozékok | USB kábel Felhasználói kézikönyv CD szoftverrel |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 33,6 cm |
szélesség | 33,5 cm |
mélység | 42,5 cm |
súly | 45,4 kg |
szerelési hely | Mellső |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
szerelési pozíció | Függőleges |
bemeneti feszültség korlátok | 110...285 V hardver 160...280 V teljes terhelés |
---|---|
hálózati frekvencia | 40 – 70 Hz automata érzékelés |
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
---|---|
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 1600 W |
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva |
harmonikus torzítás | 3 % |
Topológia | Online dupla konverzió |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
hatásfok | 88 % (teljes terhelés) |
további információ | Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre |
bypass type | Belső bypass (automatikus és kézi) |
crest factor | 3 : 1 |
termék minősítések | CE EAC TR |
---|---|
szabványok | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…40 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
működési magasság | 0...3000 m |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -20…50 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | Nem kondenzálódó 0…95 % |
tárolási magasság | 0…15000 m |
hangszint | 50 dBA |
hőveszteség | 745 Btu/h |
IP védettségi szint | IP20 |
Futási idő | View Runtime Graph |
---|---|
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
akkumulátor típusa | Lead gel |
akkumulátor feszültsége | 72V |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 5,5 H |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 350 W rated |
battery option | SRV72BP-9A 1 1944 VAh SRV72BP-9A 2 2916 VAh SRV72BP-9A 3 3888 VAh SRV72BP-9A 4 4860 VAh SRV72BP-9A |
Riasztási funkciók | Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés |
---|---|
Vezérlőpanel | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
szabad bővítőhelyek | 1 |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 600 J |
---|
Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
---|---|
Egységek száma az 1. csomagban | 2 |
1. csomag súlya | 49,3 kg |
1. csomag magassága | 46,5 cm |
1. csomag szélessége | 56 cm |
1. csomag hosszúsága | 56,5 cm |
Garancia | 2 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információREACh rendelet
EU RoHS irányelv
Vizsgálat tárgyát képezi
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.