Márkánk

APC Smart-UPS SRT lítiumionos 1000 VA, rackbe szerelhető, 230 V, hálózati kártya

SRTL1000RMXLI-NC

battery type:

input voltage:

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Kompatibilis szoftver

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
BemutatásHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
Futási idő terheléshez
W
information_circle
Adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
Min. –max.: 90-900 W
Használt max. kapacitás
information_circle
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
névleges teljesítmény W-ben900 W
névleges teljesítmény VA-ban1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
nb of power socket outlets8 IEC 60320 C13
polcegységek száma3U
kábelhossz1,83 m
kábelek száma1
akkumulátor típusaLi-Ion (Lítium-ion)
tartozékokCD szoftverrel
Kommunikációs kábel
Dokumentációs CD-lemez
Szerelési útmutató
Eltávolítható tartóláb
USB kábel
Garanciakártya
Általános
product web sub-familyLítium-ion
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Fizikai
színFekete
magasság12,8 cm
szélesség43,2 cm
mélység59 cm
súly26,7 kg
mounting preferenceNo preference
szerelési módSín
two post mountable0
USB compatibleYes
szerelési pozícióFüggőleges
Bemenet
hálózati frekvencia40 – 70 Hz automata érzékelés
bemeneti feszültség korlátok50...150 V 40 A
80...150 V
Kimenet
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)900 W
harmonikus torzításKevesebb mint 2%
kimeneti frekvencia50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
crest factor3 : 1
TopológiaOnline dupla konverzió
Hullámforma típusSzinuszhullám
bypass typeBeépített áthidalás
Maximum configurable power in VA1000 VA
Megfelelőség
termék minősítésekCE
EAC
RCM
VDE, C csoport
jelölésCE-jelölés
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság0...10000 m
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 % Nem kondenzálódó
tárolási magasság0,00…15240,00 m
hangszint50 dBA
hőveszteség400 Btu/h
IP védettségi szintIP20
Akkumulátorok és működési idő
Futási időView Runtime Graphaction_new_window
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
Jellemző újratöltési idő6 H
akkumulátor feszültsége48 V
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)103 W rated
Battery power in VAH585 VAh capacity
622 VAh runtime
akkumulátor élettartama5…10 év
battery optionXBP48RM1U-LI 1 1243 VAh
XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh
XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh
XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Meghosszabbítható futásidő1
Kommunikáció és menedzsment
szabad bővítőhelyek0
Elõtelepített SmartSlot™ kártyákNetwork management card 2 with environmental monitoring
VezérlőpanelMultifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
Riasztási funkciókRiasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)Igen
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás340 J
Csomagolási egység
1. csomag súlya46,86 kg
1. csomag magassága44,5 cm
1. csomag szélessége60 cm
1. csomag hosszúsága85 cm
Egységek száma az 3. csomagban6
Garancia
Garancia5 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.