Márkánk

APC Smart-UPS SRT 48 V, 1 kVA, 1,5 kVA-es akkumulátor

SRT48BP

notification_ok
Pót elem (1) rendelkezésre áll
notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
akkumulátor típusaLead gel
adott termékDokumentációs CD-lemez
Szerelési útmutató
Fizikai
színFekete
magasság43,2 cm
szélesség8,5 cm
mélység53,6 cm
súly29,9 kg
szerelési módSín
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
működési magasság0...10000 m
relatív páratartalom0…95 % nem kondenzálódó
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Tárolási viszonylagos nedvességtartalomNem kondenzálódó 0…95 %
Akkumulátorok és működési idő
Üres akkumulátornyílások0
Elõtelepített akkumulátorok0
készülék rögzítéseÖnálló akkumulátor sor
akkumulátor feszültsége48 V
Csereakkumulátorok száma2
Pót elemAPCRBC155action_new_window
Csomagolási egység
1. csomag súlya37 kg
1. csomag magassága24,4 cm
1. csomag szélessége59,4 cm
1. csomag hosszúsága74,9 cm
Egységek száma az 3. csomagban6
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.