





APC Smart-UPS X 1000 VA rack/torony LCD 230 V
SMX1000I
A termék környezeti teljesítménye További információ
+ Lifecycle Services
Műszaki adatok
Bemutatás | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Átfutási idő | Általában két héten belül kiszállítják |
Futási idő terheléshez WAdja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni. Min. –max.: 80-800 W | |
---|---|
Használt max. kapacitás Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
névleges teljesítmény W-ben | 800 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 1000 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
polcegységek száma | 2U |
kábelhossz | 1,83 m |
kábelek száma | 1 |
akkumulátor típusa | Lead gel |
tartozékok | CD szoftverrel Dokumentációs CD-lemez Szerelési útmutató Keretszerelésű konzolok Eltávolítható tartóláb Smart UPS jelző RS-232 kábel USB kábel |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Extended run |
redundant | No |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 8,9 cm |
szélesség | 43,2 cm |
mélység | 49 cm |
súly | 22,86 kg |
mounting preference | Lower |
szerelési mód | Sín |
two post mountable | 1 |
USB compatible | No |
bemeneti feszültség korlátok | 151...302 V állítható 160...286 V |
---|---|
hálózati frekvencia | 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés |
harmonikus torzítás | Kevesebb mint 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 800 W |
Topológia | Vonalinteraktív |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva) | 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva |
termék minősítések | CE RCM VDE, C csoport EAC |
---|---|
szabványok | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
hangszint | 40 dBA |
---|---|
hőveszteség | 82 Btu/h |
működési magasság | 0...10000 m |
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…45 °C |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -15…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Futási idő | View Runtime Graph |
---|---|
Hatékonyság | View Efficiency Graph |
Meghosszabbítható futásidő | 0 |
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 3 H |
Csereakkumulátorok száma | 1 |
Egyenáramú túlfeszültség elleni védelem | 60 A |
akkumulátor élettartama | 3…5 év |
Battery power in VAH | 299 VAh runtime |
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban) | 99 W rated |
battery option | SMX48RMBP2U 1 900 VAh SMX48RMBP2U 2 1500 VAh SMX48RMBP2U 3 2100 VAh SMX48RMBP2U 4 2700 VAh SMX48RMBP2U 5 3300 VAh |
Riasztási funkciók | Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés |
---|---|
Vezérlőpanel | Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval |
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) | Igen |
szabad bővítőhelyek | 1 |
Túlfeszültség-energia osztályozás | 600 J |
---|---|
Szűrés | Teljes idős többpólusú zajszűrés : 5% ieee túlfeszültség áteresztés : nulla szintrögzítési válaszidő : megfelel az ul 1449 előírásainak |
1. csomag súlya | 27,32 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 24,6 cm |
1. csomag szélessége | 58,9 cm |
1. csomag hosszúsága | 62 cm |
Egységek száma az 3. csomagban | 8 |
Garancia | 3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információErőforrás-teljesítmény
Energiahatékony termék
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Környezetvédelmi közzététel
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi profil
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.