Márkánk

APC Smart-UPS 1500 VA LCD rackbe szerelhető 2U 230 V

SMC1500I-2U

battery type:

input voltage:

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
BemutatásIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Átfutási időÁltalában két héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Futási idő terheléshez
W
information_circle
Adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). Ezzel becsülhető meg az eszközök futási ideje egy teljes áramkimaradás esetén. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
Min. –max.: 90-900 W
Használt max. kapacitás
information_circle
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
névleges teljesítmény W-ben900 W
névleges teljesítmény VA-ban1500 VA
Input Connection TypeIEC 320 C14
nb of power socket outlets4 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
polcegységek száma2U
kábelek száma1
akkumulátor típusaLead gel
tartozékokCD szoftverrel
Dokumentációs CD-lemez
Szerelési útmutató
Keretszerelésű konzolok
USB kábel
Általános
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
product web sub-familyEntry level
redundantNo
Fizikai
színFekete
magasság8,9 cm
szélesség43,2 cm
mélység45,7 cm
súly28,64 kg
szerelési helyMellső
mounting preferenceLower
szerelési módPolcra szerelhető
two post mountable1
USB compatibleYes
Bemenet
bemeneti feszültség korlátok170...300 V állítható
180...287 V
hálózati frekvencia50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
Kimenet
harmonikus torzításLess than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA1500 VA
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)900 W
Átkapcsolási idő2 ms jellemző
TopológiaVonalinteraktív
Hullámforma típusSzinuszhullám
kimeneti frekvencia57...63 Hz 70 ms-ig fő áramkörre szinkronizálva
Megfelelőség
termék minősítésekC-Tick.1
CE
CSA-Ex
GOST-R
VDE, C csoport
EAC
szabványokUL 1778 4. kiadás
Környezeti
hangszint46 dBA
hőveszteség90 Btu/h
működési magasság0...10000 m
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
tárolási magasság0,00…15240,00 m
relatív páratartalom0…95 %
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 %
Akkumulátorok és működési idő
Futási időView Runtime Graphaction_new_window
Meghosszabbítható futásidő0
Elõtelepített akkumulátorok0
Üres akkumulátornyílások0
Jellemző újratöltési idő3 H
Csereakkumulátorok száma1
akkumulátor élettartama4…6 év
Battery power in VAH260 VAh runtime
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)86 W rated
Kommunikáció és menedzsment
Riasztási funkciókVészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
VezérlőpanelMultifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
szabad bővítőhelyek0
Túlfeszültség védelem és szűrés
Túlfeszültség-energia osztályozás459 J
SzűrésTöbbpólusú zajszűrés teljes munkaidő alatt: 0,3% ieee túlfeszültség átengedése: semmi leszorítási válaszidő: megfelel az ul 1449-nek
Csomagolási egység
1. csomag súlya31,91 kg
1. csomag magassága25,1 cm
1. csomag szélessége59,4 cm
1. csomag hosszúsága60,3 cm
Egységek száma az 3. csomagban16
Garancia
Garancia2 éves javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Energiahatékony termék

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Jólléti teljesítmény

Higanymentes

notification_ok

RoHS korlátozás alóli kivétel

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Környezetvédelmi közzététel

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

arrow2_down

Általában együtt vásárolt termékek

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.