

ÖTÖS TÍPUSÚ POWER AKKUMULÁTORRACK MEGOLDÁS 480 H KVA UPS
SLR480KH5-PB
SLR480KH5-PB termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában négy héten belül kiszállítják |
---|
kábelek száma | 1,0 |
---|---|
akkumulátor típusa | VRLA |
szín | Szürke |
---|---|
magasság | 177,8 cm |
szélesség | 209,56 cm |
mélység | 80,02 cm |
súly | 2697,74 kg |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
---|---|
Elõtelepített akkumulátorok | 0 |
készülék rögzítése | Nyitott vázas akkumulátor állványok |
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve | 0 VAh |
Garancia | 1 év (csak alkatrészek) |
---|
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.