

APC áthidaló szervizpanel – 100-240 V; 30 A; BBM; fix huzalozású bemenet/kimenet
SBP3000
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 100 V 120 V 230 V |
Other Output Voltage | 110 V |
Output connector type | Huzalozás 3-wire (H N + E) 1 |
polcegységek száma | 2U |
Tartozékok | Szerelési útmutató Keretszerelésű konzolok Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 8,9 cm |
Szélesség | 43,2 cm |
Mélység | 63,5 cm |
Nettó súly | 12 kg |
mounting support | Fal |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Polcra szerelhető |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Huzalozás 3-wire (H N + E) |
Max line current | 30 A |
Input current limits | 30 A |
18 mm távolság | 0…1 |
Maximális teljes áramfelvétel fázisonként | 30 A |
---|---|
Védelem típusa | Megszakító védelem |
hatásfok | 99 % |
Terméktanúsítványok | CSA-Ex GOST VDE |
---|---|
Szabványok | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Működési környezeti hőmérséklet | -20…50 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
működési magasság | 0...15000 m |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -40…65 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 20,3 cm |
1. csomag szélessége | 61 cm |
1.csomag hossza | 99,1 cm |
1. csomag súlya | 21,954 kg |
2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL |
Egységek száma 2. csomagban | 12 |
2.csomag magassága | 132 cm |
2. csomag szélessége | 100 cm |
2. csomag hossza | 120 cm |
2. csomag súlya | 272,16 kg |
Garancia | 2 év (csak alkatrészek) |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információJólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Higanymentes
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelelő
Kínai RoHS rendelet
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.