Márkánk

APC csereakkumulátor #8 2 év garanciával

RBC8

notification_ok
A termék környezeti teljesítménye További információ
arrow2_down

Műszaki adatok

Áttekintés
Átfutási időÁltalában van raktáron
Fő jellemzők
kábelek száma1
akkumulátor típusaLead gel
adott termékAz összes szükséges csatlakozó
Akkumulátor-újrahasznosítási útmutató
Újrahasználható csomagolás
Szerelési útmutató
Fizikai
színFekete
magasság9,7 cm
szélesség25,9 cm
mélység15 cm
súly10 kg
szerelési módNot rack-mountable
Környezeti
üzemi környezeti levegő hőmérséklet0…40 °C
működési magasság0...10000 m
relatív páratartalom0…95 %
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra-15…45 °C
tárolási magasság0,00…15240,00 m
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom0…95 %
Akkumulátorok és működési idő
Üres akkumulátornyílások0
Elõtelepített akkumulátorok0
Csereakkumulátorok száma1
Csomagolási egység
1. csomag súlya10,86 kg
1. csomag magassága19,8 cm
1. csomag szélessége27,2 cm
1. csomag hosszúsága37,1 cm
Egységek száma az 3. csomagban55
Garancia
Garancia1 év javítási vagy cseregarancia
arrow2_down

Fenntarthatóság

Green premium brand logo
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információarrow2_left
Erőforrás-teljesítmény

Take-back program available

notification_ok

REACh rendelet

EU RoHS irányelv

Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

EU RoHS nyilatkozat

Környezetvédelmi közzététel

arrow2_down

Dokumentumok

arrow2_down

Szoftver és firmware

További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!

Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.