





APC UPS áramelosztó, IEC C14 ‒ 4 kimenet földeléssel (CEE 7/3), 230 V, Németország
PZ42I-GR
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában négy héten belül kiszállítják |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|---|
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
magasság | 4 cm |
szélesség | 4,468 cm |
mélység | 28,5 cm |
súly | 0,36 kg |
mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
---|---|
bemeneti teljesítmény | 2500 W |
kapcsolási áram kapacitás | 10 A |
Maximális bemeneti áramerősség | 10 A |
csatlakozóaljzatok száma | 4 |
---|---|
csatlakozó szabványa | Schuko CEE 7 |
termék minősítések | CE |
---|
üzemi környezeti levegő hőmérséklet | 0…45 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % nem kondenzálódó |
környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40…70 °C |
tárolási magasság | 0,00…15240,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
1. csomag súlya | 0,45 kg |
---|---|
1. csomag magassága | 4,8 cm |
1. csomag szélessége | 13 cm |
1. csomag hosszúsága | 31 cm |
SCC14 | 10731304336218 |
Egységek száma az 2. csomagban | 6 |
2. csomag súlya | 2,93 kg |
2. csomag magassága | 279,40 mm |
2. csomag szélessége | 152,40 mm |
2. csomag hosszúsága | 330,20 mm |
Egységek száma az 3. csomagban | 378 |
Garancia | 5 éves javítási vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Megfelelő
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.