


APC ProtectNet önálló tranziens elleni védelem analóg/DSL-telefonvonalhoz (2 vonal, 4 vezeték)
PTEL2
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Vezetékek száma | 1 |
---|---|
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 10,3 cm |
Szélesség | 4,7 cm |
Mélység | 2,8 cm |
Nettó súly | 0,06 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
csatlakozóaljzatok száma | 0 |
---|
Terméktanúsítványok | UL listed |
---|---|
Szabványok | UL 497A |
Működési környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Védett adatcsatornák<br />(csak többvezetékes) | 3-6 RJ45 |
---|---|
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
Peak current | 0,15 kAcommon mode 0,2 kAnormal mode |
csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 10,4 cm |
1. csomag szélessége | 9 cm |
1.csomag hossza | 2,9 cm |
1. csomag súlya | 0,14 kg |
SCC14 | 10731304000430 |
Garancia | 10 éves javítási- vagy cseregarancia |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.