

APC ProtectNet önálló tranziens elleni védelem RS232 soros vonalhoz (9 tűs dugó csatlakozóhüvelyhez)
PS9-DCE
Forgalmazása megszűnt, ekkor:21 szeptember 2021
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:12 november 2022
PS9-DCE termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
Vezetékek száma | 1 |
---|---|
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 7,6 cm |
Szélesség | 3,6 cm |
Mélység | 1,5 cm |
Nettó súly | 0,06 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Terméktanúsítványok | UL listed |
---|---|
Szabványok | UL 497B |
Működési környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
---|---|
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
Védett adatcsatornák<br />(csak többvezetékes) | 1-9 |
---|---|
NM túlfeszültség válaszidő (ns) | 1 ns common mode |
Peak current | 0,2 kA common mode |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 16,5 cm |
1. csomag szélessége | 16,5 cm |
1.csomag hossza | 4,4 cm |
1. csomag súlya | 0,1 kg |
Egységek száma 2. csomagban | 40 |
SCC14 | 10731304000515 |
Garancia | Élettartam |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információEU RoHS irányelv
Megfelelő
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.