





APC 4 pozíciós keret cserélhető adatvonali tranziens elleni védelmi modulokhoz, 1U
PRM4
A termék környezeti teljesítménye További információ
Tervezéssel fenntartható
Műszaki adatok
Átfutási idő | Általában van raktáron |
---|
tartozékok | Felhasználói kézikönyv |
---|
szín | Fekete |
---|---|
Magasság | 4,4 cm |
Szélesség | 10,2 cm |
Mélység | 8,3 cm |
Nettó súly | 0,3 kg |
Mounting preference | No preference |
szerelési mód | Not rack-mountable |
Terméktanúsítványok | TÜV-NURTL VDE |
---|
Működési környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
---|---|
működési magasság | 0...10000 m |
relatív páratartalom | 0…95 % |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -15…45 °C |
tárolási magasság | 0,00…3048,00 m |
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom | 0…95 % |
csomag-csomagolási egység típusa | Db |
---|---|
Egységek száma 1. csomagban | 1 |
1. csomag magassága | 6,4 cm |
1. csomag szélessége | 12,7 cm |
1.csomag hossza | 14,6 cm |
1. csomag súlya | 0,44 kg |
SCC14 | 30731304217177 |
Garancia | Élettartam |
---|
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
További információ
Erőforrás-teljesítmény
Take-back program available
Jólléti teljesítmény
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Ólommentes
Tanúsítványok és szabványok
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Dokumentumok
Szoftver és firmware
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.